{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/3-2-wegeventile_miniaturventile/mechanisch_betaetigt/3_2wege_miniaturventil_rollenhebel_asmtab.prj},{NB=511.191},{ARTNR=511.191},{A=4 mm seitlich},{F=NO},{CODE=W3501001200},{DC=VME2-05 NO Ø4},{WG=50},{VER=21},{PPATH=../../3-2-wegeventile_miniaturventile/mechanisch_betaetigt/3_2wege_miniaturventil_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。